• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para câmeras de aplicações móveis
  5. E3M159

cabo de extensão

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

cabo de extensão

E3M159

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

  • Para a conexão confiável de câmeras 3D móveis
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo Extensão para cabo de conexão O3M para sensor 3D inteligente de máquinas móveis com saída de vídeo analógica PAL
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 25 AC / < 60 DC
Classe de proteção III
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Proteção IP 67; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 274,3
Dimensões [mm] 14,5 x 14,5 x 48,4
Materiais invólucro: PUR; vedação: FKM; pinos de contato: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Material porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Raio de flexão para instalação fixa ≥ 60 mm
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, TPU, preto, Ø 6 mm, blindado; Impedância 75 Ω
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)