- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E3R100
Jumper
E3R100
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M
Jumper
E3R100
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Amortecimento [dB/m] | 1,6 |
Resistência externa (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -10...60 |
Proteção | IP 54 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 91,62 |
---|---|
Raio de curvatura mínimo [mm] | 16,5; (simples; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diâmetro do cabo) |
Materiais | invólucro: : PBT-GF20 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - câmera 2D/3D
Conexão: 1 x HFM-Dual, reto |
conexão elétrica
cabo: 2 m, preto, Ø 3,3 mm |
conexão elétrica - Unidade de processamento de vídeo
Conexão: 2 x HFM-Single, reto |