- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E3R111
Jumper
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Jumper
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Resistente à óleo | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Amortecimento [dB/m] | 1,6 |
Resistência externa (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -10...60 |
Proteção | IP 54 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 660,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | cabo: PUR preto | ||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Acessórios
Acessório necessário |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: 2 x HF-Single, reto |
conexão elétrica
cabo: 10 m, preto, Ø 5,6 mm |