Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
- Para a instalação de sensores de fluxo ou temperatura em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adequado para produtos líquidos e gasosos
- Altíssima resistência à sobrepressão admissível
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 100 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 57,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 50 |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 Rosca interna |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Profundidade de imersão [mm] | 21; (Sondas de medição SID, SFD, TN) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |