• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Peças em T
  5. E40102

Peça em T com adaptadores de anel progressivo

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

Peça em T com adaptadores de anel progressivo

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • Instalação segura de sensores de processo em tubulações
  • Para uso em aplicações industriais
  • Adaptador para a garantia da profundidade de imersão correta
  • Alta resistência à pressão
  • Versão robusta em aço inoxidável
Área de aplicação
Modelo para sensores e adaptador com conexão de processo M26x1,5
Aplicação para aplicações industriais
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão [bar] 300
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 378,8
Materiais 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão do sensor M26 x 1,5 Rosca interna
Conexão de processo G 1/2
Acessórios
Acessório opcional
Adaptador: 1 x M18 x 1,5, para adaptação dos sensores de fluxo, E40104
Observações
Observações
Utilizar uma pasta lubrificante adequada e homologada para a aplicação
Atentar para as observações sobre a montagem de anéis progressivos roscados
Unidades por embalagem 1 peça