Adaptador de soldagem para sensores de processo
E40113
WELDING ADAPTER SI
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E40113
WELDING ADAPTER SI
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 77,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1,5 |
Designação da rosca | M18 x 1,5 |
Materiais | 1.0570 (aço / S355J2) bronzeado |
Conexão do sensor | M18 x 1,5 Rosca interna |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 22 mm |
Profundidade de imersão [mm] | 15; (Sondas de medição SID, SFD, TN) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|