• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E40160

Adaptador de fixação para sensores de processo

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Adaptador de fixação para sensores de processo

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Para a instalação de sensores de fluxo em tubulações
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Fácil ajuste da profundidade de imersão do sensor
  • Altíssima resistência à sobrepressão admissível
  • Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • reg31
Área de aplicação
Modelo Para sensores de fluxo Ø 10 mm
Aplicação para aplicações industriais
Montagem Adaptador de fixação
Substâncias fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão [bar] 300
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 80
Materiais aço inoxidável
Conexão do sensor Ø 10 mm
Conexão de processo conexão da rosca R 1/2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça