• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E40180

Adaptador de montagem para sensores de fluxo

E40180

ADAPTER G1-R3/4/V4A

Adaptador de montagem para sensores de fluxo

E40180

ADAPTER G1-R3/4/V4A

  • Para a instalação de sensores de fluxo em tubulações
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Adequado para sensores ultrassônicos e sensores magnéticos-indutivos
  • Vedações necessárias incluídas no escopo de fornecimento
  • Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
  • acs
  • reg31
Área de aplicação
Modelo Para sensores de fluxo Typ SM8, SU8
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 381,5
Materiais Adaptador: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel de vedação: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Conexão do sensor G 1
Conexão de processo conexão da rosca R 3/4
Acessórios
Material incluído
anéis de vedação: 2
Observações
Unidades por embalagem 2 peça