Adaptador de montagem para sensores de fluxo
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Adaptador de montagem para sensores de fluxo
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Para a instalação de sensores de fluxo em tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adequado para sensores magnéticos-indutivos
- Vedações necessárias incluídas no escopo de fornecimento
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | Para sensores de fluxo SM6 |
---|---|
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 16 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 264,5 |
---|---|
Materiais | Adaptador: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); anel de vedação: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Conexão do sensor | G 1/2 |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT |
Vedação | vedação chata |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 2 peça |
---|