Adaptador de soldagem para sensores de processo
E40265
WELDING ADAPT D8
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E40265
WELDING ADAPT D8
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
- Fácil ajuste da profundidade de imersão do sensor
Área de aplicação
Montagem | Adaptador de fixação |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 41,05 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 13,7 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | Ø 8 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 13,7 mm |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|