adaptador de processo clamp DIN 32676 séries A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
adaptador de processo clamp DIN 32676 séries A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
- Instalação em combinação com o sensor de vazão higiênico (série SMF)
- Para a instalação em tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Adaptador de aço-inox para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Versão com furo de vazamento
Área de aplicação
Modelo | para sensor de vazão SMF | ||
---|---|---|---|
Aplicação | Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos | ||
Resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2390,6 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Dimensão nominal | DN40 (1 1/2“) |
Conexão do sensor | flange de dispositivo específico da ifm |
Conexão de processo | Clamp DIN 32676 Serie A (ISO) |
Conexão de processo adequada para tubulação padrão | (DIN EN 10357 séries A); (DIN 11866 séries A); (DIN 11850 séries 1); (DIN 11850 séries 2) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | Ra ≤ 0,4 µm |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 2 peça |
---|