Adaptador de fixação para sensores de processo
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
Adaptador de fixação para sensores de processo
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
- Para a instalação de sensores de nível capacitivos com tubulação do ar condicionado em recipientes
- Montagem fácil, rápida e segura
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | para tubo isolante térmico LK, LI |
---|---|
Montagem | Adaptador de fixação |
Resistência à pressão [bar] | 0,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 195,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Materiais | aço inoxidável; NBR; Tesnit; latão |
Máx. torque de aperto [Nm] | 6...8 |
Conexão do sensor | Ø 22 mm |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|