• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Suporte de proteção
  4. Suporte de proteção
  5. E43101

Tubo isolante térmico para sensores de nível

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

Tubo isolante térmico para sensores de nível

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • Opcional para a operação de sensores de nível capacitivos
  • Para aplicação em água e fluidos à base de água com temperatura > 35 C
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Proteção eficaz contra permeação de água
Área de aplicação
Modelo para sensores de nível capacitivos LK, LI
Substâncias água; fluidos à base de água
Temperatura do fluído [°C] 0...60
Resistência à pressão [bar] 0,5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 20...60
Dados mecânicos
Peso [g] 140,5
Materiais PP-H; NBR
Comprimento L [mm] 472
Observações
Unidades por embalagem 1 peça