- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Placas de flange para sensores de nível
- E43206
Placa de flange para sensores de nível
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
Placa de flange para sensores de nível
E43206
FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4
- Opcional para a operação de sensores de nível com micro-onda guiada
- Montagem fácil, rápida e barata na tampa do recipiente
- Necessário para a operação de recipientes com tampas de plástico
Área de aplicação
Modelo | para sensores de nível LR |
---|---|
Montagem | conforme DIN 24557 |
Pressão do reservatório [bar] | -1...16 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 266,8 |
---|---|
Tipo de montagem | conforme DIN 24557 |
Materiais | Flange: 1.4305 (aço inoxidável / 303); vedação: NBR |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 40 |
Conexão do sensor | conexão da rosca 3/4" NPT Rosca interna |
Conexão de processo | Flange Ø 90 mm |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|