Tubo coaxial para sensores de nível
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
Tubo coaxial para sensores de nível
E43212
LR COAX TUBE G3/4 L450
- Para aplicação em fluidos com dielétrico baixo
- Detecção confiável de óleo e fluidos à base de óleo
- Proteção eficaz contra interferência eletromagnéticas
- Sem distância mínima necessária até a parede do recipiente
Área de aplicação
Modelo | para sensores de nível LR |
---|---|
Temperatura do fluído [°C] | -40...200 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 16 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 290,5 |
---|---|
Materiais | Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); vedação: NBR reforço de fibras; element centrujący: PPS reforço de fibras; Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301) |
Conexão do sensor | conexão da rosca G 3/4 Rosca interna |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Comprimento L [mm] | 450 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|