- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, conexões do processo
- Hastes de sonda para sensores de nível LR
- E43227
Haste de sonda para sensores de nível
E43227
LR PROBE L500
Haste de sonda para sensores de nível
E43227
LR PROBE L500
- Necessário para a operação de sensores de nível com micro-onda guiada
- Para a detecção confiável de fluidos aquosos
- Adaptação em diferentes alturas de recipiente mediante redução da haste de sonda
- Adequado para emulsões refrigerantes, soluções de limpeza ou água altamente poluída
- Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo | para sensores de nível LR |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 500 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 215,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|