Adaptador rosqueável para sensores de processo
E43302
ADAPT G1/2-G3/4
Adaptador rosqueável para sensores de processo
E43302
ADAPT G1/2-G3/4
- Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Robusta versão em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 118,7 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | conexão da rosca G 3/4 |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|