Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- Para a instalação de sensores de processo em tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Resistência à pressão [bar] | 40 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 341,5 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | Uniões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851 |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 | H4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|