Adaptador de soldagem para sensores de processo
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência à pressão
- Com respiradouros integrados
Área de aplicação
Modelo | para tubos, com porta de escape | |
---|---|---|
Resistência à pressão [bar] | 50 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 160 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|