Adaptador de processo Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Adaptador de processo Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Modelo | com porta de escape |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 25 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 25 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 203 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,4 / 4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|