peça em T
E43318
T-PIPE/G1/2/L140/DN50
peça em T
E43318
T-PIPE/G1/2/L140/DN50
- Instalação segura de sensores de processo em tubulações
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Versão robusta em aço inoxidável
Área de aplicação
Modelo | para sensores e adaptador com conexão de processo G ½ A |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 20 |
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 667,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | peça em T DN50 (53 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,8 / 4 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|