• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptador para soldagem
  5. E43319

Adaptador de soldagem para sensores de processo

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

Adaptador de soldagem para sensores de processo

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

  • Adaptador de soldagem para sensores de processo
  • Para uso em aplicações industriais e higiênicas
  • Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • Alta resistência à pressão
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Área de aplicação
Modelo modelo comprido para instalação mais profunda
Resistência à pressão [bar] 50
Aviso da resistência à pressão
para a conexão sensor - adaptador
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 200
Materiais 1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo Adaptador para soldagem Ø 50 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4
Observações
Unidades por embalagem 1 peça