Adaptador de montagem para sensores de processo
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
Adaptador de montagem para sensores de processo
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
- Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
- Montagem fácil, rápida e segura
- Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
- Robusta versão em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
Dados mecânicos
Peso [g] | 297 |
---|---|
Materiais | 1.4435 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | UPJ Ø 42 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | 0,8 / 4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|