• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Adaptadores de montagem
  5. E43344

Adaptador de processo para união roscada SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Adaptador de processo para união roscada SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

  • Para a instalação de sensores de processo em recipientes ou tubulações
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
  • Adaptador de aço inoxidável para as exigências da indústria alimentícia e de bebidas
  • Alta resistência à pressão
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Área de aplicação
Modelo com porta de escape
Resistência à pressão [bar] 16
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos
Peso [g] 570,5
Materiais 1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo união roscada SMS DN50 (2")
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias < 0,8 / 8
Vedação metal em PEEK
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H3
Observações
Unidades por embalagem 1 peça