• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Hastes de sonda para sensores de nível LR
  5. E43345

Haste de sonda para sensores de nível

E43345

LR HYGIENE PROBE L150

Haste de sonda para sensores de nível

E43345

LR HYGIENE PROBE L150

  • Necessário para a operação de sensores de nível com micro-onda guiada
  • Para a detecção confiável de fluidos aquosos
  • Adaptação em diferentes alturas de recipiente mediante redução da haste de sonda
  • Especialmente adequado para uso em aplicações higiênicas
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Área de aplicação
Modelo higiênico, para sensores de nível LR
Aplicação sistemas higiênicos
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] 150
Dados mecânicos
Peso [g] 63,5
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] < 6,5
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias < 0,8 / 8
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H3
Observações
Unidades por embalagem 1 peça