• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Hastes de sonda para sensores de nível LR
  5. E43351

Haste de sonda para sensores de nível

E43351

LR PROBE L210

Haste de sonda para sensores de nível

E43351

LR PROBE L210

  • Necessário para a operação de sensores de nível com micro-onda guiada
  • Para a detecção confiável de fluidos aquosos
  • Adaptação em diferentes alturas de recipiente mediante redução da haste de sonda
  • Adequado para emulsões refrigerantes, soluções de limpeza ou água altamente poluída
  • Montagem fácil, rápida e segura
Área de aplicação
Modelo para sensores de nível LR
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] 210
Dados mecânicos
Peso [g] 90,2
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] 4
Observações
Unidades por embalagem 1 peça