• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, conexões do processo
  4. Tubos coaxiais para sensores de nível
  5. E43378
  • crn
Área de aplicação
Modelo para sensores de nível LR
Temperatura do fluído [°C] -40...200
Resistência à pressão [bar] 16
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 16
Dados mecânicos
Peso [g] 1120
Materiais Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301); element centrujący: PPS reforço de fibras
Conexão do sensor conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Conexão de processo conexão da rosca 3/4" NPT rosca externa
Comprimento L [mm] 2000
Observações
Unidades por embalagem 1 peça