Adaptador para processo em forma de bloco
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
Adaptador para processo em forma de bloco
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
- Para a instalação de sensores de umidade do óleo em tubulações
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
- Montagem fácil, rápida e segura
- Alta resistência à pressão
Área de aplicação
Modelo | para sensor de umidade em óleo LDH100 |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 796,5 |
---|---|
Materiais | alumínio |
Conexão do sensor | G 3/4 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|