- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para encoders
- E60036
base elástica para flanges de ângulo
E60036
RESILIENT BASE
base elástica para flanges de ângulo
E60036
RESILIENT BASE
- Para a fixação segura de encoders
- Montagem fácil, rápida e barata
- Eficaz amortecimento de vibrações
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E61438 Comparação de produtos: E60036 / E61438 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados mecânicos
Peso [g] | 402,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 80 x 80 x 30 |
Materiais | alumínio preto anodizado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|