roda de medição
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
roda de medição
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Para utilizar em combinação com encoders
- Para a medição precisa da velocidade da correia
- Para medição precisa do comprimento em processos transversais
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | borracha moeda |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 519 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 10 |
Diâmetro externo [mm] | 159,16 |
Materiais | roda: alumínio; características da superfície: PU |
Máx. torque de aperto [Nm] | 3; (Parafuso) |
Dureza da superfície | 60 Shore A |
Extensão [mm] | 500 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|