Soquete confeccionável
E60122
SDOGK120MKRFKSG
Soquete confeccionável
E60122
SDOGK120MKRFKSG
- Para encoders incrementais com conector M23 de 12 polos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante conexão por solda
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 43 |
---|---|
Dimensões [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiais | latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto |
Material do invólucro | latão / PA 6.6, Revestido com material sintético |
Material porca | latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
solda: ...1 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético |
---|