roda de medição
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
roda de medição
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
- Para utilizar em combinação com encoders
- Para a medição precisa da velocidade da correia
- Para medição precisa do comprimento em processos transversais
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | plástico serrilhado |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 61,3 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 10 |
Diâmetro externo [mm] | 63,66 |
Materiais | roda: alumínio; características da superfície: PU |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,5; (Parafuso) |
Dureza da superfície | 90 Shore A |
Extensão [mm] | 200 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|