Soquete confeccionável
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
Soquete confeccionável
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
- Para encoders incrementais com conector M18 de 12 polos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante conexão por solda
- Robusta versão em metal
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 55,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 18 x 18 x 60 |
Materiais | latão niquelado |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
solda: ...0,25 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M18, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado |
---|