- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acoplamentos para encoders
- E60215
acoplamento de fole
E60215
COUPLING V4A
acoplamento de fole
E60215
COUPLING V4A
- Transmissão sem folgas das rotações
- Eficaz amortecimento de vibrações
- Boa compensação de erros de alinhamento
- Reduzida rigidez da mola de torção
- Forças de restauração pequenas
Dados mecânicos
Peso [g] | 36,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiais | Flange: 1.4404 (V4A/316L); Fole: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Máx. torque de aperto [Nm] | momento de torque dos parafuso: 150 Ncm |
Diâmetro externo D [mm] | 20 |
Diâmetro interno 1 [mm] | 6 |
Diâmetro interno 2 [mm] | 10 |
Profundidade do cubo de fixação [mm] | 6,4 |
Parafuso de fixação [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Comprimento [mm] | 29 |
Rotação mecânica máx. [U/min] | 10000 |
Alinhamento do eixo axial máx. [mm] | ± 0,4 |
Deslocamento radial máx. do eixo [mm] | ± 0,25 |
Deslocamento máx. do ângulo [°] | ± 4,0 |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |