- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Mecanismos de tração por cabo para encoders
- E61440
mecânica de tração por cabo para encoders
E61440
DRAW WIRE 2400
mecânica de tração por cabo para encoders
E61440
DRAW WIRE 2400
Características do produto
Versão do eixo | eixo maciço |
---|---|
Diâmetro do eixo [mm] | 6 |
Área de aplicação
Modelo | para encoders com flange sincrônico de 58 mm e eixo maciço de 6 mm |
---|
Precisão / desvios
Precisão | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Repetibilidade | ± 0,04 % FSO |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 |
Umidade de armazenamento [%] | 5...95; (sem condensação) |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do cabeçote do flange [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiais | invólucro: PA; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida | ||||||||||||
Versão do eixo | eixo maciço | ||||||||||||
Diâmetro do eixo [mm] | 6 | ||||||||||||
Comprimento de medição máx. [mm] | 2400 | ||||||||||||
Circunferência do tambor do cabo [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Diâmetro do cabo [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Conexão do cabo | gancho da corda | ||||||||||||
Características do cabo |
|
||||||||||||
Flange de fixação | Flange síncrono |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Instrução de instalação
|
|
---|