• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Mecanismos de tração por cabo para encoders
  5. E61444

mecânica de tração por cabo para encoders

E61444

DRAW WIRE 15000

mecânica de tração por cabo para encoders

E61444

DRAW WIRE 15000

Características do produto
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Área de aplicação
Modelo para encoders com flange sincrônico de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
Precisão / desvios
Precisão ± 0,01 % FSO
Repetibilidade ± 0,001 % FSO
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...80
Umidade de armazenamento [%] 5...95; (sem condensação)
Certificações / testes
Resistência a choques
IEC628-2-27 50 g / 20 ms
Resistência à vibrações
IEC68-2-6 20 g / 20..200 Hz
Dados mecânicos
Peso [g] 3824,8
Dimensões [mm] 115 x 180,7 x 115
Diâmetro do cabeçote do flange [mm] 58
Materiais invólucro: alumínio anodizado; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida
Versão do eixo eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm] 6
Comprimento de medição máx. [mm] 15000
Circunferência do tambor do cabo [mm] 315
Diâmetro do cabo [mm] 1
Conexão do cabo 20,2; (Ilhós)
Características do cabo
Velocidade máx. do cabo [m /s] 2
Aceleração máx. do cabo [g] 3
Força de extração máx. [N] 25
força de retração mín. [N] 8
Flange de fixação Flange síncrono
Acessórios
Material incluído
Parafusos: 2 x M4
parafusos cilíndricos: 4 x M4
arruelas
Flange síncrono
Acoplamento para encoder
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
diagrama e curvas
Instrução de instalação