- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Acessórios de montagem para encoders
- E61446
Braço de mola para encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
Braço de mola para encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Para a utilização de encoders em combinação com rodas de medição
- Força de pré-tensão continuamente ajustável
- Escala gravada a laser como ajuda de ajuste
- Conceito modular de montagem
- A direção de amortecimento pode ser mudada para movimentos ascendentes ou descendentes
Área de aplicação
Modelo | para encodes com flange de aperto |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 717,1 |
---|---|
Instrução de instalação | possível montar de ambos os lados |
Dimensões [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Diâmetro externo [mm] | 340 |
Materiais | alumínio anodizado; Mola: 1.4310 (aço inoxidável / 301) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 4,3 |
Deslocamento máx. do ângulo [°] | 45 |
Força de acionamento [N] | 5...20 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
diagrama e curvas
Instrução de instalação
|
|
---|