Proteção contra impacto para módulo AS-Interface e AirBox
E7000A
ATEX unit protection
Proteção contra impacto para módulo AS-Interface e AirBox
E7000A
ATEX unit protection
- Proteção confiável contra choques para módulos AS-i e AirBoxes
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Montagem e fixação fáceis e rápidas
Área de aplicação
Modelo | para módulos ATEX ClassicLine e ATEX AirBox |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 441,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materiais | invólucro: 1.4016 (aço inoxidável / 430); Parafuso cabeça abaulada sextavado: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|