• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão com conector de válvula
  5. E70143

Cabos de conexão com conector de válvula

E70143

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS

Cabos de conexão com conector de válvula

E70143

VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS

  • Conexão confiável de válvulas no campo
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • LED bem visível para indicação do estado de comutação
  • Conector retangular robusto
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem halogênio
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 24 AC/DC
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 58,7
Dimensões [mm] 30 x 15 x 39
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
parafuso
área para marcação
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
conexão elétrica
Conexão cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)