Soquete confeccionável
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Soquete confeccionável
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 54,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | 27 x 27 x 83 |
Material do invólucro | PBT |
Material porca | zinco moldado sob pressão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |
---|