• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão com conector de válvula
  5. E70224

Cabos de conexão com conector de válvula

E70224

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

Cabos de conexão com conector de válvula

E70224

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

  • Conexão confiável de válvulas no campo
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • LED bem visível
  • Conector retangular robusto
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão diodo de roda livre
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 117
Materiais TPU
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Displays / elementos de operação
Display
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Material incluído
parafuso
área para marcação
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado
conexão elétrica
Conexão cabo: 1,5 m, PUR / PVC, sem halogênio; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90º); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado