Dados elétricos
Corrente de carga máx. [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...115 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 690 |
---|---|
Materiais | peças condutoras de corrente: liga de cobre estanhado; PA |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,5 |
Observações
Unidades por embalagem | 100 peça |
---|
conexão elétrica
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |