Área de aplicação
Modelo | para módulos ProcessLine, para tomadas M12 para tampar as entradas e saídas não usadas do módulo , para slots não ocupados com distribuidores centrais |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 10,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | PP |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,2...1,4; (Observar valor máximo da contraparte!) |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|