Conector de cabo plano AS-Interfece
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
Conector de cabo plano AS-Interfece
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
- Vedação confiável das extremidades dos cabos planos AS-i
- Garantia de alto grau de proteção
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 82,9 |
---|---|
Materiais | ULTRAMID; vedação: NBR |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,7 |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|