- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E70451
Cabo de conexão com soquete
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Cabo de conexão com soquete
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Área de aplicação
Aplicação | Tensão de alimentação para edgeGateway |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 236 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|