- Produtos
- E70487
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70487
FC Splitter ASI/AUX M12
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70487
FC Splitter ASI/AUX M12
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Para ampliação da rede AS-i mediante tubos de abastecimento
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E70587 Comparação de produtos: E70487 / E70587 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 40 |
---|---|
Dimensões [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Materiais | PA 6.6-GF25 |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 1,65 |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: M12; codificação: A |
---|