Distribuidor AS-Interface para cabo plano
E70581
FC Splitter AS-i UL
Distribuidor AS-Interface para cabo plano
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Distribuição confiável da tensão da AS-i ou da alimentação externa de 24 V
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 8 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 49,6 |
---|---|
Materiais | PBT; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303); pinos de contato: dourado |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,65; (Parafuso) |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |