Terminal para cabo plano AS-Interface
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Para ampliação da rede AS-i mediante tubos de abastecimento
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Aplicação | Divisor da tensão AS-i e da alimentação externa de 24 V para conector fêmea M12 |
---|
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | AS-i; (24V) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 89 |
---|---|
Materiais | invólucro: PBT / PC |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,65 |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Conexão: M12; codificação: A; Corpo: PUR; Máx. torque de aperto: ...1,65 Nm |