Terminal para cabo plano AS-Interface
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Terminal para cabo plano AS-Interface
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Área de aplicação
Aplicação | Distribuição de tensão AS-i ao conector fêmea M12 |
---|
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 83,1 |
---|---|
Materiais | invólucro: PBT / PC |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1,65 |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: M12; codificação: A; Corpo: PUR |