passa-muro
E73008
Wall passage standard
passa-muro
E73008
Wall passage standard
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 8; (Pino 1+3: 4 A; Pino 2+4: 4 A) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 24,1 |
---|---|
Materiais | latão niquelado; vedação: FKM |
Material do invólucro | latão, niquelado |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado |